Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Per dissipatore di calore

Disponibile

I rivetti per dissipatori di calore sono montati a molla. Vengono utilizzati per fissare un dissipatore di calore a un chip del processore su un circuito stampato. La molla metallica esercita una pressione continua sul dissipatore di calore fino all'indurimento dell'adesivo termico.

La nostra gamma prevede due opzioni. Una è dotata di una molla in acciaio cromato e l'altra di una molla in acciaio inossidabile. L'opzione in acciaio inossidabile può essere installata anche con un cacciavite a croce.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe di infiammabilità UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro minimo foro nel pannello fisso Diametro massimo foro nel pannello fisso Stile Spessore pannello Lunghezza attacco Dimensioni foro Acquista
0,2591 € - 0,2988 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
0,3115 € - 0,3115 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
Rivetto per dissipatore 3.0 mm Nylon 6/6; acciaio Naturale

10010693

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.4 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Dimensioni foro
    3.0 mm
  • Spessore pannello
    8.0 mm
Rivetto per dissipatore Nylon 6/6; acciaio Naturale

10010709

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    4.6 mm
  • Dimensioni foro
    3.1 mm
  • Spessore pannello
    9.1 mm