Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10149324 | 0,1728 € - 0,1798 € | 3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.75 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
| 0,1543 € - 0,1756 € | 133000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1855 € | 42285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1788 € | 1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 81949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4008 € - 0,4008 € | 38795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1107 € | 8808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2166 € | 78232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,2915 € | 142988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,3013 € - 0,3013 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.188 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,3031 € | 11880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,4277 € | 22349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,2846 € | 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10265901 | 0,3399 € - 0,3399 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
|
| 0,1318 € - 0,1586 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,6146 € - 0,6146 € | 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm