Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
306 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo foro Colore Materiale Diametro testa Spessore massimo pannello Lunghezza attacco Acquista
0,0633 € - 0,0781 € 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon
12.5 mm
13 mm
17.3 mm
0,1121 € - 0,1385 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
Nero
Nylon
17.7 mm
19.6 mm
24.8 mm
0,07 € - 0,0864 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
12.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0708 € - 0,0874 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,07 € - 0,0864 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
Naturale
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,0696 € - 0,0859 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
0,0693 € - 0,0856 € 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0633 € - 0,0781 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon
11.1 mm
9.3 mm
16.3 mm
0,1039 € - 0,1282 € 1864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
18.3 mm
5.5 mm
10.8 mm
0,1031 € - 0,1273 € 19999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.9 mm
0,0693 € - 0,0856 € 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
11.4 mm
12.7 mm
0,0542 € - 0,0669 € 10924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
9.5 mm
9.3 mm
12.7 mm
0,0777 € - 0,096 € 2964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
12.6 mm
13.6 mm
19.9 mm
0,0641 € - 0,0791 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Nero
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,0759 € - 0,0938 € 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
12.8 mm
10.2 mm
16 mm
0,0693 € - 0,0856 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
Nylon
15.7 mm
257.2 mm
38.3 mm
0,0957 € - 0,1182 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Naturale
Nylon
12.1 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,1031 € - 0,1273 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Nero
Nylon
9.1 mm
5.9 mm
11 mm
  • di 16
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365922

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    13 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366042

Fascia di prezzo
0,1385 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24.8 mm
  • Diametro testa
    17.7 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Spessore minimo pannello
    4.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    19.6 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366165

Fascia di prezzo
0,0864 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    19.1 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366127

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    25.4 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    25.4 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366110

Fascia di prezzo
0,0864 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    19.1 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10606612


Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.2 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    14.0 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366103

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    15.9 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366097

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.7 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365908

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.3 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    3.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    9.3 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365953

Fascia di prezzo
0,1282 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
1864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.8 mm
  • Diametro testa
    18.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    5.5 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365977

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
19999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    7.6 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366196

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.4 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.7 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365861

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
10924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    9.3 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366004

Fascia di prezzo
0,096 € - 0,0777 €

Livelli di giacenza
2964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.9 mm
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    3.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    13.6 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365946

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.7 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    14.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365984

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0759 €

Livelli di giacenza
1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16 mm
  • Diametro testa
    12.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Spessore minimo pannello
    3 mm
  • Spessore massimo pannello
    10.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366141

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    12.7 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10366059


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    38.3 mm
  • Diametro testa
    15.7 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    2.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    257.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Naturale

10366172

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,0957 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    25.4 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    25.4 mm
  • Diametro massimo foro
    5.2 mm
Rivetto a pressione Nylon Nero

10365816

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    5.9 mm