Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).
Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.
Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).
Codice Serie: SR2316
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza pin | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0842 € - 0,1124 € | 8845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1276 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1749 € | 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1294 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 10172834 | 0,0881 € - 0,1176 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
| 0,1106 € - 0,1301 € | 81410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,081 € - 0,1079 € | 1061554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1176 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | 28367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1458 € | 55486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 10172759 | 0,0794 € - 0,1058 € | 95313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
| 0,0868 € - 0,0868 € | 56309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1176 € | 71598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0581 € | 291919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1176 € | 135711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.083 - 0.118 in
2.1 - 3.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1142 € | 42309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1159 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 10173022 | 0,0881 € - 0,1176 € | 198900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|
| 0,1022 € - 0,1022 € | 150411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,1244 € - 0,1458 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm