10173022
SR-4060B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1176 € |
| 5000 - 9999 | 0,1117 € |
| 10000 - 19999 | 0,1058 € |
| 20000 - 29999 | 0,0999 € |
| 30000 + | 0,0881 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.236 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 6.0 mm |
| Lunghezza pin | 0.28 in |
| Lunghezza pin | 7.1 mm |
| Diametro della testa del perno | 8.0 mm |
| Diametro della testa del perno | 0.315 in |
| Altezza testa perno | 1.8 mm |
| Altezza testa perno | 0.071 in |
| Diametro testa | 4.2 mm |
| Diametro testa | 0.165 in |
| Altezza testa | 1.2 mm |
| Altezza testa | 0.047 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.5 - 4.5 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.138 - 0.177 in |
| Forza di estrazione | 20.0 kg |
| Forza di estrazione | 20.0 kg |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Tipo di rivetto | A scatto |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare