Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,086 € - 0,1147 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1058 € - 0,1245 € 44459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
10172834 0,086 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0822 € - 0,1097 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0847 € - 0,0847 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,086 € - 0,1147 € 23250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,086 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0997 € - 0,0997 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1164 € - 0,137 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
10173039 0,086 € - 0,1147 € 265442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1164 € - 0,137 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0997 € - 0,0997 € 538166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1213 € - 0,1422 € 38050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1253 € - 0,1476 € 17890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1142 € - 0,1142 € 285936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1253 € - 0,1476 € 51777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,104 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1149 € - 0,1352 € 20102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,086 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • di 8
N/A Bianco 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
44459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Bianco 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Fascia di prezzo
0,0847 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
23250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173060

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Fascia di prezzo
0,137 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Bianco 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
265442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Bianco 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Fascia di prezzo
0,137 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
538166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Bianco 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173114

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1213 €

Livelli di giacenza
38050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173176

Fascia di prezzo
0,1476 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
17890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,1142 €

Livelli di giacenza
285936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Fascia di prezzo
0,1476 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
51777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Bianco 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172957

Fascia di prezzo
0,1352 € - 0,1149 €

Livelli di giacenza
20102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm