Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172995
SR-3580W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1405 € |
| 5000 - 9999 | 0,1334 € |
| 10000 - 19999 | 0,1264 € |
| 20000 + | 0,1193 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.315 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 8.0 mm |
| Lunghezza pin | 9.1 mm |
| Lunghezza pin | 0.358 in |
| Diametro della testa del perno | 0.252 in |
| Diametro della testa del perno | 6.4 mm |
| Altezza testa perno | 1.6 mm |
| Altezza testa perno | 0.063 in |
| Diametro testa | 0.165 in |
| Diametro testa | 4.2 mm |
| Altezza testa | 0.047 in |
| Altezza testa | 1.2 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 3.6 - 3.7 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.142 - 0.146 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 5.5 - 6.5 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.217 - 0.256 in |
| Forza di estrazione | 12.0 kg |
| Forza di estrazione | 12.0 kg |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Tipo di rivetto | A scatto |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |