Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,0842 € - 0,1124 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1084 € - 0,1276 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1569 € - 0,1749 € 2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,081 € - 0,1079 € 933554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0868 € - 0,0868 € 28309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0881 € - 0,1176 € 60598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0881 € - 0,1176 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1099 € - 0,1294 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1099 € - 0,1294 € 56674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0939 € - 0,0939 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1099 € - 0,1294 € 14830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1099 € - 0,1294 € 219552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0794 € - 0,1058 € 205910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1735 € - 0,1985 € 32367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10172759 0,0794 € - 0,1058 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0581 € - 0,0581 € 281919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1099 € - 0,1294 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
10172834 0,0881 € - 0,1176 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1106 € - 0,1301 € 70410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1242 € - 0,1458 € 71486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • di 8
N/A Bianco 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Bianco 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.0 mm
  • Lunghezza pin
    14.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Fascia di prezzo
0,1079 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
933554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Fascia di prezzo
0,0868 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
28309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
60598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172643

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
56674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172698

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172636

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
14830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172681

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
219552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172728

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
205910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
32367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 10.5 mm
N/A Bianco 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Fascia di prezzo
0,0581 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
281919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Bianco 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
70410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Bianco 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
71486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm