Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10172636
SR-2648W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1294 € |
| 5000 - 9999 | 0,1228 € |
| 10000 - 19999 | 0,1163 € |
| 20000 + | 0,1099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.189 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 4.8 mm |
| Lunghezza pin | 0.24 in |
| Lunghezza pin | 6.1 mm |
| Diametro della testa del perno | 0.197 in |
| Diametro della testa del perno | 5.0 mm |
| Altezza testa perno | 0.055 in |
| Altezza testa perno | 1.4 mm |
| Diametro testa | 5.0 mm |
| Diametro testa | 0.197 in |
| Altezza testa | 0.055 in |
| Altezza testa | 1.4 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.106 - 0.110 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 2.7 - 2.8 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.106 - 0.142 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.7 - 3.6 mm |
| Forza di estrazione | 5.0 kg |
| Forza di estrazione | 5.0 kg |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Tipo di rivetto | A scatto |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare