Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1208 € - 0,16 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,168 € - 0,1874 € 141542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
N/A Nero 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
N/A Bianco 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173299

Fascia di prezzo
0,1874 € - 0,168 €

Livelli di giacenza
141542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm