10173299
SR-6060W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1874 € |
| 5000 - 9999 | 0,1777 € |
| 10000 + | 0,168 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.315 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 8.0 mm |
| Lunghezza pin | 0.354 in |
| Lunghezza pin | 9.0 mm |
| Diametro della testa del perno | 0.472 in |
| Diametro della testa del perno | 12.0 mm |
| Altezza testa perno | 0.098 in |
| Altezza testa perno | 2.5 mm |
| Diametro testa | 6.4 mm |
| Diametro testa | 0.252 in |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.1 - 6.2 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.24 - 0.244 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 4.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.157 in |
| Forza di estrazione | 30.0 kg |
| Forza di estrazione | 30.0 kg |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
| Forma testa rivetto | A fungo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare