Menu Ricerca

Ring Seal Clamps

In produzione

I morsetti con guarnizione ad anello sono disponibili con e senza profilo. Garantiscono la rilevazione e contenimento delle contaminazioni, contribuendo a ridurre le perdite di prodotto e aumentare la produttività. Hanno forti proprietà meccaniche e di tenuta Dotati di un sigillo blu per una facile identificazione.

  • I morsetti di tenuta ad anello sono la novità nel rilevamento e nel contenimento della contaminazione, contribuendo così a ridurre la perdita di prodotto e ad aumentare la produttività. Ideali per le industrie alimentari e farmaceutiche
  • I frammenti da 2 a 3 millimetri possono essere facilmente identificati da apparecchiature di rilevamento dei metalli utilizzate per rilevare prodotti contaminati dalle linee di processo.
  • Conformi agli standard della Food and Drug Administration.
Materiale: VMQ, FKM, EPDM Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Tipo di anello Colore Materiale OD Acquista
21,8944 € - 36,6535 € Richiedi il lead time qui
73.2 mm
Senza labbro
Nero
VMQ
91.0 mm
23,8351 € - 39,9026 € Richiedi il lead time qui
97.8 mm
Senza labbro
Blu
EPDM
119.0 mm
23,0164 € - 38,5319 € Richiedi il lead time qui
73.2 mm
Con labbro
Nero
VMQ
91.0 mm
13,2518 € - 22,185 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
Con labbro
Blu
FKM
50.5 mm
11,3717 € - 19,0375 € Richiedi il lead time qui
35.8 mm
Con labbro
Blu
EPDM
50.5 mm
10,6742 € - 10,6742 € Richiedi il lead time qui
35.8 mm
Senza labbro
Nero
VMQ
50.5 mm
14,7377 € - 24,6726 € Richiedi il lead time qui
60.5 mm
Senza labbro
Blu
EPDM
77.5 mm
20,6814 € - 34,6229 € Richiedi il lead time qui
60.5 mm
Con labbro
Blu
FKM
77.5 mm
14,8287 € - 24,8249 € Richiedi il lead time qui
48.2 mm
Con labbro
Nero
VMQ
64.0 mm
15,0713 € - 25,231 € Richiedi il lead time qui
48.2 mm
Con labbro
Blu
EPDM
64.0 mm
15,4959 € - 25,9418 € Richiedi il lead time qui
60.5 mm
Con labbro
Blu
EPDM
77.5 mm
21,5911 € - 36,1459 € Richiedi il lead time qui
73.2 mm
Senza labbro
Blu
FKM
91.0 mm
23,259 € - 38,9381 € Richiedi il lead time qui
73.2 mm
Con labbro
Blu
EPDM
91.0 mm
15,2533 € - 25,5356 € Richiedi il lead time qui
60.5 mm
Con labbro
Nero
VMQ
77.5 mm
22,6828 € - 37,9735 € Richiedi il lead time qui
73.2 mm
Con labbro
Blu
FKM
91.0 mm
40,0285 € - 67,0121 € Richiedi il lead time qui
97.8 mm
Con labbro
Blu
FKM
119.0 mm
8,4909 € - 8,4909 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
Con labbro
Blu
EPDM
50.5 mm
8,7335 € - 8,7335 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
Con labbro
Nero
VMQ
50.5 mm
8,3392 € - 8,3392 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
Senza labbro
Nero
VMQ
50.5 mm
12,615 € - 21,1189 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
Senza labbro
Blu
FKM
50.5 mm
  • di 2
Morsetto con guarnizione ad anello 73.2 mm 91.0 mm VMQ Nero

10569047

Fascia di prezzo
36,6535 € - 21,8944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blu

10569160

Fascia di prezzo
39,9026 € - 23,8351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 73.2 mm 91.0 mm VMQ Nero

10569054

Fascia di prezzo
38,5319 € - 23,0164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 22.8 mm 50.5 mm FKM Blu

10568408

Fascia di prezzo
22,185 € - 13,2518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    FKM
Morsetto con guarnizione ad anello 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blu

10568538

Fascia di prezzo
19,0375 € - 11,3717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 35.8 mm 50.5 mm VMQ Nero

10568569

Fascia di prezzo
10,6742 € - 10,6742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blu

10568859

Fascia di prezzo
24,6726 € - 14,7377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 60.5 mm 77.5 mm FKM Blu

10568880

Fascia di prezzo
34,6229 € - 20,6814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    FKM
Morsetto con guarnizione ad anello 48.2 mm 64.0 mm VMQ Nero

10568750

Fascia di prezzo
24,8249 € - 14,8287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 48.2 mm 64.0 mm EPDM Blu

10568712

Fascia di prezzo
25,231 € - 15,0713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blu

10568866

Fascia di prezzo
25,9418 € - 15,4959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 73.2 mm 91.0 mm FKM Blu

10569023

Fascia di prezzo
36,1459 € - 21,5911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    FKM
Morsetto con guarnizione ad anello 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blu

10569016

Fascia di prezzo
38,9381 € - 23,259 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 60.5 mm 77.5 mm VMQ Nero

10568903

Fascia di prezzo
25,5356 € - 15,2533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 73.2 mm 91.0 mm FKM Blu

10569030

Fascia di prezzo
37,9735 € - 22,6828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    FKM
Morsetto con guarnizione ad anello 97.8 mm 119.0 mm FKM Blu

10569191

Fascia di prezzo
67,0121 € - 40,0285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    FKM
Morsetto con guarnizione ad anello 22.8 mm 50.5 mm EPDM Blu

10568385

Fascia di prezzo
8,4909 € - 8,4909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    EPDM
Morsetto con guarnizione ad anello 22.8 mm 50.5 mm VMQ Nero

10568422

Fascia di prezzo
8,7335 € - 8,7335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Con labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 22.8 mm 50.5 mm VMQ Nero

10568415

Fascia di prezzo
8,3392 € - 8,3392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    VMQ
Morsetto con guarnizione ad anello 22.8 mm 50.5 mm FKM Blu

10568392

Fascia di prezzo
21,1189 € - 12,615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo di anello
    Senza labbro
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    FKM