Menu Ricerca

Raccordi terminali per pistoni a gas

Disponibile

I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.

Codice Serie: SR6481

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Materiale Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità Tipo Acquista
10306284 4,8362 € - 7,9728 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Acciaio
18.0 mm
5
13,0301 € - 17,9907 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Acciaio
35.0 mm
5
1,6028 € - 2,653 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
4,2973 € - 7,1023 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Acciaio
22.0 mm
3
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
Acciaio
23.0 mm
Clip di chiusura C1 Clevis
9,2041 € - 9,2041 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Acciaio
37.0 mm
4
4,1177 € - 7,351 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
32.0 mm
3
1,8792 € - 3,1089 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
1,3389 € - 2,2108 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
6,1489 € - 10,1975 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Acciaio
20.0 mm
4
3,634 € - 6,0383 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Acciaio
18.0 mm
5
11,2752 € - 11,2752 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Acciaio inossidabile
18.0 mm
5
3,4682 € - 5,762 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Lega di zinco
21.0 mm
6
Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
Acciaio
19.7 mm
Clip di chiusura C1 Clevis
2,1417 € - 3,5235 € 7128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
5,2369 € - 8,6913 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Acciaio
30.0 mm
5
12,3116 € - 21,9979 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8
Acciaio inossidabile
30.0 mm
5
2,3628 € - 3,8966 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Lega di zinco
21.0 mm
6
13,1683 € - 18,1703 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Acciaio
24.0 mm
4
  • di 2
Raccordo terminale 18.0 mm M8 Acciaio

10306284

Fascia di prezzo
7,9728 € - 4,8362 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Raccordo terminale 35.0 mm M6 Acciaio

10306376

Fascia di prezzo
17,9907 € - 13,0301 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Raccordo terminale 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Fascia di prezzo
2,653 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Raccordo terminale 22.0 mm M5 Acciaio

10306260

Fascia di prezzo
7,1023 € - 4,2973 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piastra di fissaggio 23.0 mm M6 x 1.0 Acciaio

10404195


Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    23.0 mm
  • Tipo
    Clip di chiusura C1 Clevis
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Raccordo terminale 37.0 mm M10 Acciaio

10306390

Fascia di prezzo
9,2041 € - 9,2041 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    37.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piastra di fissaggio 32.0 mm Acciaio inossidabile

10202708

Fascia di prezzo
7,351 € - 4,1177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Raccordo terminale 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Fascia di prezzo
3,1089 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Piastra di fissaggio 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    18.0 mm
  • Tipo
    7
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Raccordo terminale 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Fascia di prezzo
2,2108 € - 1,3389 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    21.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Raccordo terminale 20.0 mm M5 Acciaio

10306277

Fascia di prezzo
10,1975 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Raccordo terminale 18.0 mm M6 Acciaio

10306307

Fascia di prezzo
6,0383 € - 3,634 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Piastra di fissaggio 18.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10202678

Fascia di prezzo
11,2752 € - 11,2752 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filetto interno
    M6x1.0
  • Dimensione filettatura esterna
    M8x1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    18.0 mm
  • Tipo
    5
Raccordo terminale 21.0 mm M6 Lega di zinco

10306321

Fascia di prezzo
5,762 € - 3,4682 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    21.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Colore
    Naturale
Piastra di fissaggio 19.7 mm M5 x 0.8 Acciaio

10404188


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    19.7 mm
  • Tipo
    Clip di chiusura C1 Clevis
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Raccordo terminale 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Fascia di prezzo
3,5235 € - 2,1417 €

Livelli di giacenza
7128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Raccordo terminale 30.0 mm M10 Acciaio

10306345

Fascia di prezzo
8,6913 € - 5,2369 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filetto interno
    M8 x 1.25
  • Dimensione filettatura esterna
    M8 x 1.25
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    30.0 mm
  • Tipo
    5
Piastra di fissaggio 30.0 mm M8 Acciaio inossidabile

10202692

Fascia di prezzo
21,9979 € - 12,3116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    30.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Raccordo terminale 21.0 mm M8 Lega di zinco

10306352

Fascia di prezzo
3,8966 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    21.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Colore
    Naturale
Raccordo terminale 24.0 mm M6 Acciaio

10306338

Fascia di prezzo
18,1703 € - 13,1683 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità
    24.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale