Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 39 | 8,6913 € |
40 - 139 | 7,0056 € |
140 - 259 | 6,287 € |
260 + | 5,2369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Internal Thread Size | M8 x 1.25 |
---|---|
External Thread Size | M8 x 1.25 |
Pitch Diameter | 1.5 mm |
Pitch Diameter | 0.059 in |
Mounting Hole to End Length | 30.0 mm |
Mounting Hole to End Length | 1.181 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 10.0 - 23.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.394 - 0.906 in |
Type | 5 |
Full Material | Steel |
Colour | Natural |
Commodity Code | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare