Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Materiale | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,422 € - 0,9305 € | 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1121 € - 0,2209 € | 17356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,1543 € - 0,2818 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,245 € - 0,6005 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 0,1121 € - 0,2209 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,1557 € - 0,2846 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,06 € - 0,1323 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,279 € - 0,3896 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,0511 € - 0,1174 € | 63990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,1915 € | 34898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,5339 € - 1,3294 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,2081 € - 0,2926 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1135 € - 0,2237 € | 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,0715 € - 0,1638 € | 10395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,2068 € - 0,4344 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1054 € - 0,3658 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1742 € - 0,2691 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,1361 € - 0,3212 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1414 € - 0,3301 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,4829 € - 1,148 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1