Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T | L | Colore | t | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1099 € | 119982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1409 € - 0,1657 € | 88092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,0985 € - 0,1155 € | 182900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1586 € - 0,1883 € | 84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2152 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,211 € - 0,2478 € | 5068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1529 € - 0,1784 € | 174270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1058 € - 0,1236 € | 48225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 149235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,5311 € - 0,558 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 5667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,1685 € - 0,1968 € | 32094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1997 € - 0,2337 € | 65800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1742 € - 0,2039 € | 6281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1175 € - 0,1375 € | 13229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1713 € - 0,2011 € | 24296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1883 € - 0,2195 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 26032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,211 € - 0,8469 € | 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2351 € - 0,9446 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3