Menu Ricerca

Protezione per angoli 1 - Protezione standard 1.2 mm LDPE - PIR Bianco

Questa protezione per angoli è realizzata in LDPE e indicata per proteggere angoli appuntiti o delicati da danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10084564

Codice articolo precedente:

12321

41282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 + 0,0989 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 5000

Totale ordine:

494,50 €

5000 x 0,0989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 45.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Tipo 1
Stile Standard Protector
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci