Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.Essenziali per fissare il tappo del tubo durante la movimentazione, la spedizione e lo stoccaggio.Progettati per adattarsi saldamente all’estremità dei tubi di dimensioni comprese tra 8 “e 120”Utilizzati in applicazioni per piattaforme di perforazione petrolifera e di gas, cantieri edili, magazzini e fabbriche. Materiale: PE Codice Serie: SR1360
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | OD | H | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,5634 € - 108,5634 € | Richiedi il lead time qui |
43 in
1092.2 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 57,1679 € - 57,1679 € | Richiedi il lead time qui |
21 in
533.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 50,5443 € - 51,5812 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 28,1197 € - 28,6923 € | Richiedi il lead time qui |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 76,2343 € - 76,2343 € | Richiedi il lead time qui |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 92,2054 € - 92,2054 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 50,5443 € - 51,5812 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19 in
482.6 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 139,9486 € - 139,9486 € | Richiedi il lead time qui |
49 in
1244.6 mm
|
50 in
1270.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 83,1829 € - 83,1829 € | Richiedi il lead time qui |
32 in
812.8 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 28,1197 € - 28,6923 € | Richiedi il lead time qui |
14 in
355.6 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10247150 | 98,4731 € - 98,4731 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40 in
1016.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 85,7829 € - 85,7829 € | 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35 in
889.0 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 131,1273 € - 131,1273 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 59,5048 € - 59,5048 € | Richiedi il lead time qui |
23 in
584.2 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 172,9587 € - 172,9587 € | Richiedi il lead time qui |
55 in
1397.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 164,6945 € - 164,6945 € | Richiedi il lead time qui |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 85,7829 € - 85,7829 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 39,0611 € - 39,0611 € | Richiedi il lead time qui |
17.268 in
438.6 mm
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 148,1663 € - 148,1663 € | Richiedi il lead time qui |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 131,1273 € - 131,1273 € | Richiedi il lead time qui |
47 in
1193.8 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare