Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
0,5485 € - 1,7758 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
58.0 mm
7,6688 € - 19,1804 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
26.8 mm
0,8594 € - 2,5245 € 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
22,1637 € - 53,4789 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
3,8689 € - 9,6917 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 4"
1.5 mm
2,9017 € - 6,6449 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
122.0 mm
6,0798 € - 12,4194 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
212.0 mm
0,5154 € - 1,9383 € 29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1,4785 € - 4,0914 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
102.0 mm
5,4442 € - 14,6827 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
44,7419 € - 93,958 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
584.0 mm
10308622 1,2767 € - 2,6812 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
72.0 mm
9,0782 € - 19,0643 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
247.0 mm
154,4826 € - 324,4136 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1085.0 mm
0,4615 € - 1,3754 € 563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
1,2809 € - 2,3881 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
78.0 mm
2,653 € - 7,4574 € 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
138.0 mm
120,6015 € - 253,2631 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
857.2 mm
166,3521 € - 349,3395 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
1170 mm
53,074 € - 111,4555 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
692 mm
  • di 5
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Gomma Nero

10266502

Fascia di prezzo
1,7758 € - 0,5485 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Gomma Nero

10266601

Fascia di prezzo
19,1804 € - 7,6688 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266663

Fascia di prezzo
2,5245 € - 0,8594 €

Livelli di giacenza
536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1-1/2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266748

Fascia di prezzo
53,4789 € - 22,1637 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 12"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266694

Fascia di prezzo
9,6917 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 4"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 65 1.5 mm Gomma Nero

10266557

Fascia di prezzo
6,6449 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 150 1.5 mm Gomma Nero

10266595

Fascia di prezzo
12,4194 € - 6,0798 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266656

Fascia di prezzo
1,9383 € - 0,5154 €

Livelli di giacenza
29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Gomma Nero

10266540

Fascia di prezzo
4,0914 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266700

Fascia di prezzo
14,6827 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 5"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 584.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308547

Fascia di prezzo
93,958 € - 44,7419 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 72.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308622

Fascia di prezzo
2,6812 € - 1,2767 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 247.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308660

Fascia di prezzo
19,0643 € - 9,0782 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 1085.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308677

Fascia di prezzo
324,4136 € - 154,4826 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 10 1.5 mm Gomma Nero

10266489

Fascia di prezzo
1,3754 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 32 1.5 mm Gomma Nero

10266526

Fascia di prezzo
2,3881 € - 1,2809 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Gomma Nero

10266564

Fascia di prezzo
7,4574 € - 2,653 €

Livelli di giacenza
695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo 30" 1.5 mm Gomma Nero

10256190

Fascia di prezzo
253,2631 € - 120,6015 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 1170 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242834

Fascia di prezzo
349,3395 € - 166,3521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 600 1.5 mm Gomma Nero

10256169

Fascia di prezzo
111,4555 € - 53,074 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000