Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5485 € - 1,7758 € | 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 7,6688 € - 19,1804 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,8594 € - 2,5245 € | 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 22,1637 € - 53,4789 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,8689 € - 9,6917 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,9017 € - 6,6449 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,0798 € - 12,4194 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,5154 € - 1,9383 € | 29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,4785 € - 4,0914 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 5,4442 € - 14,6827 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 44,7419 € - 93,958 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 10308622 | 1,2767 € - 2,6812 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
|
| 9,0782 € - 19,0643 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 154,4826 € - 324,4136 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 0,4615 € - 1,3754 € | 563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2809 € - 2,3881 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,653 € - 7,4574 € | 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 120,6015 € - 253,2631 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 166,3521 € - 349,3395 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 53,074 € - 111,4555 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare