I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3788 € - 3,6673 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7126 € - 5,1977 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 16,7208 € - 24,545 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 20,3235 € - 28,3566 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,4315 € - 7,5945 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4713 € - 2,2783 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,2504 € - 12,7922 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6363 € - 2,5324 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10267417 | 3,3551 € - 4,6779 € | 6705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,8739 € - 4,4469 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,8142 € - 13,6585 € | 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6224 € - 20,6712 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 30,0118 € - 58,4148 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 20,1035 € - 29,5117 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8013 € - 2,7836 € | 6084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,1758 € - 5,796 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,1141 € - 3,4781 € | Richiedi il lead time qui |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1764 € - 3,5476 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,5713 € - 22,5153 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2138 € - 3,4074 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare