Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
5,3351 € - 5,3351 € Richiedi il lead time qui
M25
14.0 mm
3,425 € - 3,8056 € Richiedi il lead time qui
M16
8.0 mm
7,5521 € - 8,3912 € Richiedi il lead time qui
M32
18.0 mm
10,5301 € - 11,7001 € Richiedi il lead time qui
M40
25.0 mm
3,7608 € - 4,1787 € Richiedi il lead time qui
M16
8.0 mm
5,6598 € - 8,8042 € 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
12.0 mm
13,0301 € - 13,0301 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
80,2812 € - 80,2812 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
35.0 mm
3,4209 € - 5,3245 € Richiedi il lead time qui
1/2
12.0 mm
57,1917 € - 111,3394 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
69,3652 € - 69,3652 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
7,8077 € - 8,6931 € Richiedi il lead time qui
1.000 in
25.0 mm
26,8306 € - 39,4128 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
44.0 mm
174,1315 € - 383,3188 € Richiedi il lead time qui
M50
35.0 mm
3,3763 € - 8,8483 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
3,3763 € - 4,2134 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
1,1775 € - 2,8244 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
1,5765 € - 1,9951 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
4,2258 € - 4,7087 € Richiedi il lead time qui
M25
18.0 mm
7,8882 € - 12,2267 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
20.0 mm
  • di 6
EMC pressacavo M25 10.0 mm 14.0 mm Ottone Naturale

10646847

Fascia di prezzo
5,3351 € - 5,3351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
EMC pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

10646816

Fascia di prezzo
3,8056 € - 3,425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
EMC pressacavo M32 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10646854

Fascia di prezzo
8,3912 € - 7,5521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
EMC pressacavo M40 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10646823

Fascia di prezzo
11,7001 € - 10,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
EMC pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

10646830

Fascia di prezzo
4,1787 € - 3,7608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone nichelato
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.6 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10237137

Fascia di prezzo
8,8042 € - 5,6598 €

Livelli di giacenza
549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pressacavo M20 Naturale

10278277

Fascia di prezzo
13,0301 € - 13,0301 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10278314

Fascia di prezzo
80,2812 € - 80,2812 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo 1/2 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267714

Fascia di prezzo
5,3245 € - 3,4209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10278307

Fascia di prezzo
111,3394 € - 57,1917 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Fascia di prezzo
69,3652 € - 69,3652 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267752

Fascia di prezzo
8,6931 € - 7,8077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.0 mm
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Ottone Naturale

10267677

Fascia di prezzo
39,4128 € - 26,8306 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Fascia di prezzo
383,3188 € - 174,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    21.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio argento

10207376

Fascia di prezzo
8,8483 € - 3,3763 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Nero

10207383

Fascia di prezzo
4,2134 € - 3,3763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio scuro

10207307

Fascia di prezzo
2,8244 € - 1,1775 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Grigio argento

10207345

Fascia di prezzo
1,9951 € - 1,5765 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10267592

Fascia di prezzo
4,7087 € - 4,2258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M32 13.0 mm 20.0 mm Ottone Naturale

10267622

Fascia di prezzo
12,2267 € - 7,8882 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32