Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535 ,SRN0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
0,0739 € - 0,1478 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
LDPE
0,354 € - 0,6692 € 3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
0,3257 € - 0,6156 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
LDPE
0,6699 € - 1,3443 € 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
1,1316 € - 2,1385 € 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
LDPE
0,354 € - 0,6692 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
LDPE
1,1868 € - 2,2455 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
0,7095 € - 1,3443 € 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
0,9871 € - 1,9808 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
2,6768 € - 5,4811 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
6,2034 € - 7,7189 € 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
3,0595 € - 3,0595 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
24,8516 € - 24,8516 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
44,8479 € - 88,8442 € Richiedi il lead time qui
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
4,4312 € - 4,4312 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
65,2223 € - 129,2164 € Richiedi il lead time qui
M6
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
126,3304 € - 250,2694 € Richiedi il lead time qui
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
6,1819 € - 7,7065 € Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
Senza finitura
Fenolico
Threaded
2,7201 € - 3,3186 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
Senza finitura
Fenolico
Threaded
3,8773 € - 4,4572 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
Senza finitura
Fenolico
Threaded
  • di 9
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) Nero

10099100

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    12.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Nero

10101407

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) Nero

10101568

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101957

Fascia di prezzo
1,3443 € - 0,6699 €

Livelli di giacenza
1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) Nero

10102107

Fascia di prezzo
2,1385 € - 1,1316 €

Livelli di giacenza
1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) Nero

10101414

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10101926

Fascia di prezzo
2,2455 € - 1,1868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101964

Fascia di prezzo
1,3443 € - 0,7095 €

Livelli di giacenza
2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Nero

10102114

Fascia di prezzo
1,9808 € - 0,9871 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    19.1 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 40.0 mm M10 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333389

Fascia di prezzo
5,4811 € - 2,6768 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    37.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 50.0 mm M16 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333426

Fascia di prezzo
7,7189 € - 6,2034 €

Livelli di giacenza
660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 20.0 mm M4 Acciaio inossidabile Naturale

10285145

Fascia di prezzo
3,0595 € - 3,0595 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 25.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

10285176

Fascia di prezzo
24,8516 € - 24,8516 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 32.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285213

Fascia di prezzo
88,8442 € - 44,8479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 25.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285183

Fascia di prezzo
4,4312 € - 4,4312 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 38.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

10396346

Fascia di prezzo
129,2164 € - 65,2223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 50.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285251

Fascia di prezzo
250,2694 € - 126,3304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 48.0 mm M16 x 2.0 Fenolico Nero

10160404

Fascia di prezzo
7,7065 € - 6,1819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 35.0 mm M6 x 1.0 Fenolico Nero

10160435

Fascia di prezzo
3,3186 € - 2,7201 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 48.0 mm M10 x 1.5 Fenolico Nero

10160473

Fascia di prezzo
4,4572 € - 3,8773 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090