I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4086 € - 3,2679 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8706 € - 1,9579 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7405 € - 1,7325 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6635 € - 3,8877 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9954 € - 2,3073 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7579 € - 1,8734 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,1631 € - 2,6848 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8915 € - 4,2821 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,0122 € - 4,5357 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8693 € - 2,0931 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9665 € - 2,2095 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Inserto filettato
|
||
| 2,7769 € - 6,2542 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7439 € - 4,0286 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,65 € - 3,7469 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,9318 € - 4,423 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0101 € - 2,3073 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,4934 € - 5,6236 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12 x 1.75
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 2,6456 € - 2,6456 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 3,9184 € - 5,4073 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12 x 1.75
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,6734 € - 1,6734 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare