I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0739 € - 0,1478 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,354 € - 0,6692 € | 3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.8 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,3257 € - 0,6156 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,6699 € - 1,3443 € | 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,1316 € - 2,1385 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,354 € - 0,6692 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,1868 € - 2,2455 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,7095 € - 1,3443 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9871 € - 1,9808 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.1 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 2,6768 € - 5,4811 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 6,2034 € - 7,7189 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M16
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 3,0595 € - 3,0595 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 24,8516 € - 24,8516 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 44,8479 € - 88,8442 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 4,4312 € - 4,4312 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 65,2223 € - 129,2164 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 126,3304 € - 250,2694 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 6,1819 € - 7,7065 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16 x 2.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 2,7201 € - 3,3186 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6 x 1.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 3,8773 € - 4,4572 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare