Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,951 € - 6,7845 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 8,5106 € - 10,6034 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,6603 € - 9,0644 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,9898 € - 10,6396 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 5,6894 € - 6,8783 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,6376 € - 7,8882 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,2318 € - 7,7794 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,3921 € - 7,9801 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,6157 € - 7,6965 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,0801 € - 8,12 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,4702 € - 10,5844 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,4479 € - 7,7379 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 7,6174 € - 9,0644 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,3432 € - 8,3432 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,5106 € - 10,6034 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 8,1545 € - 10,203 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 11,1371 € - 13,9283 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,1409 € - 7,043 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,8119 € - 8,5246 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,9998 € - 7,5101 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare