Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
5,4691 € - 6,8224 € 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,7107 € - 7,7332 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Senza elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
6,9853 € - 8,3851 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
5.00 N
6,328 € - 7,9206 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
7,2381 € - 8,4979 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
9,8445 € - 11,6898 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
6.00 N
17,2539 € - 19,1631 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
13,7348 € - 13,7348 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
24.0 mm
7,8308 € - 8,1558 € 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Senza elemento di blocco
17.5 mm
1.00 N
6,1489 € - 7,6965 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,501 € - 8,12 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
8,4793 € - 10,5844 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
11,3251 € - 12,585 € 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
24.0 mm
5,8963 € - 6,407 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Senza elemento di blocco
17.5 mm
1.00 N
6,1489 € - 7,6965 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
9,1978 € - 10,6034 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
14,2539 € - 15,8328 € 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.5
11,372 € - 12,6294 € 1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.0
18.2 mm
18,896 € - 18,896 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.0
18.2 mm
5,4363 € - 6,7845 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196236

Fascia di prezzo
6,8224 € - 5,4691 €

Livelli di giacenza
1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

10196267

Fascia di prezzo
7,7332 € - 6,7107 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

10196304

Fascia di prezzo
8,3851 € - 6,9853 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 x 0.75 PA Nero

10196458

Fascia di prezzo
7,9206 € - 6,328 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 0.75
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

10196496

Fascia di prezzo
8,4979 € - 7,2381 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

10196533

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,8445 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    24.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    59.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 Nero

10270684

Fascia di prezzo
19,1631 € - 17,2539 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M16 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Fascia di prezzo
13,7348 € - 13,7348 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 17.5 mm Alluminio Nero

10281079

Fascia di prezzo
8,1558 € - 7,8308 €

Livelli di giacenza
871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    8.0 mm
  • Forza elastica fine
    7.0 N
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza manopola
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195840

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195925

Fascia di prezzo
8,12 € - 6,501 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195987

Fascia di prezzo
10,5844 € - 8,4793 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Fascia di prezzo
12,585 € - 11,3251 €

Livelli di giacenza
274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 17.5 mm Alluminio Grigio

10281062

Fascia di prezzo
6,407 € - 5,8963 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    8.1 mm
  • Forza elastica fine
    7.00 N
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza manopola
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195826

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196014

Fascia di prezzo
10,6034 € - 9,1978 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione M12 x 1.5 Nero

10270677

Fascia di prezzo
15,8328 € - 14,2539 €

Livelli di giacenza
758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M12 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Fascia di prezzo
12,6294 € - 11,372 €

Livelli di giacenza
1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Fascia di prezzo
18,896 € - 18,896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10195802

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,4363 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide