Pistoncini a molla con una sfera e scanalatura, utilizzati per il posizionamento, l'applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.Il design scanalato consente una regolazione semplice e un posizionamento esatto, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per adattarlo alle esigenze specifiche La sfera in acciaio inossidabile, scelta per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, garantisce la lunga durata e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera assicura un funzionamento fluido, eliminando attrito e usura.Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o strutture esistenti.Facile da installare e utilizzare, è progettato per resistere a sollecitazioni e pressioni elevate.Può resistere a temperature fino a 250 CGrazie alla sua resistenza e versatilità, può essere ampiamente utilizzato in diverse applicazioni e settori, tra cui quello medico, ottico, ortopedico, nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, apparecchiature di illuminazione e componenti elettronici. Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio brunito Codice Serie: SR32100
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Forza della molla F1 ≈ N | Materiale | Corsa s1 | Carico molla | d1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,984 € - 1,517 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
8.0
|
Acciaio brunito
|
0.9
|
Normale
|
M5
|
3.0
|
||
| 0,984 € - 1,517 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.0
|
8.5
|
Acciaio brunito
|
0.8
|
Normale
|
M4
|
2.5
|
||
| 3,7003 € - 5,6888 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
41.0
|
Acciaio brunito
|
3.5
|
Normale
|
M16
|
10.0
|
||
| 5,3403 € - 7,1135 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
1.6
|
Acciaio brunito
|
0.3
|
È aumentato
|
M2
|
1.0
|
||
| 5,1558 € - 6,8778 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
0.8
|
Acciaio brunito
|
0.3
|
Normale
|
M2
|
1.0
|
||
| 4,8483 € - 6,4575 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.4
|
È aumentato
|
M3
|
1.5
|
||
| 1,8963 € - 2,5318 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
6.4
|
Acciaio brunito
|
0.4
|
È aumentato
|
M3
|
1.5
|
||
| 4,3563 € - 5,8015 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.8
|
È aumentato
|
M4
|
2.5
|
||
| 4,6535 € - 7,1648 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
0.8
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.3
|
Normale
|
M2
|
1.0
|
||
| 11,152 € - 17,1585 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
84.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.5
|
È aumentato
|
M20
|
12.0
|
||
| 10,291 € - 15,826 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
127.0
|
Acciaio brunito
|
5.5
|
È aumentato
|
M24
|
15.0
|
||
| 3,2903 € - 5,0635 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.4
|
Normale
|
M3
|
1.5
|
||
| 5,6888 € - 8,7535 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
26.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.5
|
Normale
|
M12
|
8.0
|
||
| 2,255 € - 3,4748 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
26.0
|
Acciaio brunito
|
2.5
|
Normale
|
M12
|
8.0
|
||
| 1,6298 € - 2,5113 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
36.0
|
Acciaio brunito
|
1.5
|
È aumentato
|
M8
|
4.5
|
||
| 3,936 € - 6,0578 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
68.0
|
Acciaio brunito
|
3.5
|
È aumentato
|
M16
|
10.0
|
||
| 2,6138 € - 4,018 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
61.0
|
Acciaio brunito
|
2.5
|
È aumentato
|
M12
|
8.0
|
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.9
|
Normale
|
M5
|
3.0
|
||
| 1,7528 € - 2,6958 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
58.0
|
Acciaio brunito
|
2.0
|
È aumentato
|
M10
|
6.0
|
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
8.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.8
|
Normale
|
M4
|
2.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare