Menu Ricerca

Pistoncino a molla M2 1.0 4.0 Acciaio brunito

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Codice articolo Essentra :

20760854

Codice articolo precedente:

20760854

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 7,1135 €
20 - 49 6,4063 €
50 - 99 6,0475 €
100 + 5,3403 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,11 €

1 x 7,1135 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla È aumentato
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Corsa s1 0.3
Forza della molla F1 ≈ N 1.6
Forza della molla F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Peso g 0.1
Materiale Acciaio brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci