Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A sfera - Con intaglio

Disponibile

Pistoncini a molla con una sfera e scanalatura, utilizzati per il posizionamento, l'applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.Il design scanalato consente una regolazione semplice e un posizionamento esatto, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per adattarlo alle esigenze specifiche La sfera in acciaio inossidabile, scelta per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, garantisce la lunga durata e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera assicura un funzionamento fluido, eliminando attrito e usura.Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o strutture esistenti.Facile da installare e utilizzare, è progettato per resistere a sollecitazioni e pressioni elevate.Può resistere a temperature fino a 250 CGrazie alla sua resistenza e versatilità, può essere ampiamente utilizzato in diverse applicazioni e settori, tra cui quello medico, ottico, ortopedico, nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, apparecchiature di illuminazione e componenti elettronici. Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio brunito Codice Serie: SR32100

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Forza della molla F1 ≈ N Materiale Corsa s1 Carico molla d1 d2 Acquista
0,96 € - 1,48 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
8.5
Acciaio brunito
0.8
Normale
M4
2.5
3,61 € - 5,55 € Richiedi il lead time qui
24.0
41.0
Acciaio brunito
3.5
Normale
M16
10.0
0,96 € - 1,48 € Richiedi il lead time qui
12.0
8.0
Acciaio brunito
0.9
Normale
M5
3.0
1,43 € - 2,20 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0
24.0
Acciaio brunito
2.0
Normale
M10
6.0
1,11 € - 1,70 € Richiedi il lead time qui
14.0
19.0
Acciaio brunito
1.0
È aumentato
M6
3.5
2,55 € - 3,92 € Richiedi il lead time qui
22.0
61.0
Acciaio brunito
2.5
È aumentato
M12
8.0
2,20 € - 3,39 € Richiedi il lead time qui
22.0
26.0
Acciaio brunito
2.5
Normale
M12
8.0
1,59 € - 2,45 € Richiedi il lead time qui
16.0
36.0
Acciaio brunito
1.5
È aumentato
M8
4.5
7,86 € - 12,09 € Richiedi il lead time qui
24.0
68.0
Acciaio inossidabile 303
3.5
È aumentato
M16
10.0
17,54 € - 26,99 € Richiedi il lead time qui
34.0
127.0
Acciaio inossidabile 303
5.5
È aumentato
M24
15.0
3,25 € - 5,00 € Richiedi il lead time qui
12.0
15.0
Acciaio inossidabile 303
0.9
È aumentato
M5
3.0
3,63 € - 5,58 € Richiedi il lead time qui
16.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
1.5
Normale
M8
4.5
4,45 € - 6,84 € Richiedi il lead time qui
19.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
2.0
Normale
M10
6.0
7,02 € - 10,80 € Richiedi il lead time qui
24.0
41.0
Acciaio inossidabile 303
3.5
Normale
M16
10.0
0,96 € - 1,48 € Richiedi il lead time qui
14.0
11.0
Acciaio brunito
1.0
Normale
M6
3.5
1,15 € - 1,77 € Richiedi il lead time qui
12.0
15.0
Acciaio brunito
0.9
È aumentato
M5
3.0
6,42 € - 9,87 € Richiedi il lead time qui
30.0
84.0
Acciaio brunito
4.5
È aumentato
M20
12.0
1,22 € - 1,87 € Richiedi il lead time qui
7.0
3.0
Acciaio brunito
0.4
Normale
M3
1.5
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
16.0
18.0
Acciaio brunito
1.5
Normale
M8
4.5
17,26 € - 26,56 € Richiedi il lead time qui
34.0
81.0
Acciaio inossidabile 303
5.5
Normale
M24
15.0
  • di 3
Pistoncino a molla M4 2.5 9.0 Acciaio brunito

20253202

Fascia di prezzo
1,48 € - 0,96 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Corsa s1
    0.8
Pistoncino a molla M16 10.0 24.0 Acciaio brunito

20253264

Fascia di prezzo
5,55 € - 3,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Corsa s1
    3.5
Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio brunito

20253219

Fascia di prezzo
1,48 € - 0,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.9
Pistoncino a molla M10 6.0 19.0 Acciaio brunito

20253240

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Corsa s1
    2.0
Pistoncino a molla M6 3.5 14.0 Acciaio brunito

20253301

Fascia di prezzo
1,70 € - 1,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Corsa s1
    1.0
Pistoncino a molla M12 8.0 22.0 Acciaio brunito

20253332

Fascia di prezzo
3,92 € - 2,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Corsa s1
    2.5
Pistoncino a molla M12 8.0 22.0 Acciaio brunito

20253257

Fascia di prezzo
3,39 € - 2,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Corsa s1
    2.5
Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio brunito

20253318

Fascia di prezzo
2,45 € - 1,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Corsa s1
    1.5
Pistoncino a molla M16 10.0 24.0 Acciaio inossidabile 303

20253523

Fascia di prezzo
12,09 € - 7,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Corsa s1
    3.5
Pistoncino a molla M24 15.0 34.0 Acciaio inossidabile 303

20253547

Fascia di prezzo
26,99 € - 17,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Corsa s1
    5.5
Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20253479

Fascia di prezzo
5,00 € - 3,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.9
Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20253417

Fascia di prezzo
5,58 € - 3,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Corsa s1
    1.5
Pistoncino a molla M10 6.0 19.0 Acciaio inossidabile 303

20253424

Fascia di prezzo
6,84 € - 4,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Corsa s1
    2.0
Pistoncino a molla M16 10.0 24.0 Acciaio inossidabile 303

20253448

Fascia di prezzo
10,80 € - 7,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Corsa s1
    3.5
Pistoncino a molla M6 3.5 14.0 Acciaio brunito

20253226

Fascia di prezzo
1,48 € - 0,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Corsa s1
    1.0
Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio brunito

20253295

Fascia di prezzo
1,77 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.9
Pistoncino a molla M20 12.0 30.0 Acciaio brunito

20253356

Fascia di prezzo
9,87 € - 6,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Corsa s1
    4.5
Pistoncino a molla M3 1.5 7.0 Acciaio brunito

20253196

Fascia di prezzo
1,87 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Corsa s1
    0.4
Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio brunito

20253233

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Corsa s1
    1.5
Pistoncino a molla M24 15.0 34.0 Acciaio inossidabile 303

20253462

Fascia di prezzo
26,56 € - 17,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Corsa s1
    5.5