Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A perno - Con scanalatura

Disponibile

Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Estendendo o ritraendo il perno del pistone si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari.
  • Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Materiale Corsa s1 Carico molla n1 d1 d2 Acquista
11,58 € - 17,82 € Richiedi il lead time qui
34.0
Acciaio nero
8.0
Normale
3.0
M24
13.0
2,09 € - 3,21 € Richiedi il lead time qui
19.0
Acciaio nero
2.5
È aumentato
1.5
M10
4.5
3,14 € - 4,83 € Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio nero
3.5
È aumentato
2.0
M12
6.2
7,86 € - 12,09 € Richiedi il lead time qui
30.0
Acciaio nero
6.5
È aumentato
2.5
M20
10.0
4,24 € - 6,52 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0
Acciaio nero
4.5
Normale
2.0
M16
8.5
1,52 € - 2,34 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio nero
2.0
Normale
1.2
M8
3.8
7,30 € - 11,23 € Richiedi il lead time qui
30.0
Acciaio nero
6.5
Normale
2.5
M20
10.0
1,83 € - 2,81 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio nero
2.0
È aumentato
1.2
M8
3.8
3,32 € - 5,11 € Richiedi il lead time qui
14.0
Acciaio inossidabile
2.0
Normale
1.0
M6
2.7
1,38 € - 2,13 € Richiedi il lead time qui
14.0
Acciaio nero
2.0
È aumentato
1.0
M6
2.7
3,32 € - 5,11 € Richiedi il lead time qui
12.0
Acciaio inossidabile
2.0
Normale
0.8
M5
2.4
3,68 € - 5,66 € Richiedi il lead time qui
14.0
Acciaio inossidabile
2.0
È aumentato
1.0
M6
2.7
2,62 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio nero
3.5
Normale
2.0
M12
6.2
12,77 € - 19,65 € Richiedi il lead time qui
30.0
Acciaio inossidabile
6.5
È aumentato
2.5
M20
10.0
6,62 € - 10,18 € Richiedi il lead time qui
22.0
Acciaio inossidabile
3.5
Normale
2.0
M12
6.2
5,25 € - 8,07 € Richiedi il lead time qui
19.0
Acciaio inossidabile
2.5
Normale
1.5
M10
4.5
5,52 € - 8,49 € Richiedi il lead time qui
19.0
Acciaio inossidabile
2.5
È aumentato
1.5
M10
4.5
4,71 € - 7,24 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio inossidabile
2.0
È aumentato
1.2
M8
3.8
12,29 € - 18,90 € Richiedi il lead time qui
30.0
Acciaio inossidabile
6.5
Normale
2.5
M20
10.0
8,85 € - 13,61 € Richiedi il lead time qui
24.0
Acciaio inossidabile
4.5
Normale
2.0
M16
8.5
  • di 2
Pistoncino a molla M24 13.0 34.0 Acciaio nero

20253639

Fascia di prezzo
17,82 € - 11,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Pistoncino a molla M10 4.5 19.0 Acciaio nero

20253660

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pistoncino a molla M12 6.2 22.0 Acciaio nero

20253677

Fascia di prezzo
4,83 € - 3,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pistoncino a molla M20 10.0 30.0 Acciaio nero

20253691

Fascia di prezzo
12,09 € - 7,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pistoncino a molla M16 8.5 24.0 Acciaio nero

20253615

Fascia di prezzo
6,52 € - 4,24 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Pistoncino a molla M8 3.8 16.0 Acciaio nero

20253585

Fascia di prezzo
2,34 € - 1,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pistoncino a molla M20 10.0 30.0 Acciaio nero

20253622

Fascia di prezzo
11,23 € - 7,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pistoncino a molla M8 3.8 16.0 Acciaio nero

20253653

Fascia di prezzo
2,81 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pistoncino a molla M6 2.7 14.0 Acciaio inossidabile

20253738

Fascia di prezzo
5,11 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pistoncino a molla M6 2.7 14.0 Acciaio nero

20253646

Fascia di prezzo
2,13 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pistoncino a molla M5 2.4 12.0 Acciaio inossidabile

20253721

Fascia di prezzo
5,11 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Pistoncino a molla M6 2.7 14.0 Acciaio inossidabile

20253806

Fascia di prezzo
5,66 € - 3,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pistoncino a molla M12 6.2 22.0 Acciaio nero

20253608

Fascia di prezzo
4,03 € - 2,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pistoncino a molla M20 10.0 30.0 Acciaio inossidabile

20253851

Fascia di prezzo
19,65 € - 12,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pistoncino a molla M12 6.2 22.0 Acciaio inossidabile

20253769

Fascia di prezzo
10,18 € - 6,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pistoncino a molla M10 4.5 19.0 Acciaio inossidabile

20253752

Fascia di prezzo
8,07 € - 5,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pistoncino a molla M10 4.5 19.0 Acciaio inossidabile

20253820

Fascia di prezzo
8,49 € - 5,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pistoncino a molla M8 3.8 16.0 Acciaio inossidabile

20253813

Fascia di prezzo
7,24 € - 4,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pistoncino a molla M20 10.0 30.0 Acciaio inossidabile

20253783

Fascia di prezzo
18,90 € - 12,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pistoncino a molla M16 8.5 24.0 Acciaio inossidabile

20253776

Fascia di prezzo
13,61 € - 8,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0