Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Corsa s1 | Carico molla | n1 | d1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,47 € - 6,88 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
Normale
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 5,25 € - 8,07 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.5
|
Normale
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 12,29 € - 18,90 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.5
|
Normale
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 7,30 € - 11,23 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Acciaio nero
|
6.5
|
Normale
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 1,38 € - 2,13 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
È aumentato
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 3,32 € - 5,11 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
Acciaio inossidabile
|
1.5
|
Normale
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,33 € - 2,04 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
Acciaio nero
|
1.5
|
Normale
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,74 € - 2,67 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
Acciaio nero
|
2.5
|
Normale
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 2,09 € - 3,21 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
Acciaio nero
|
2.5
|
È aumentato
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 8,85 € - 13,61 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.5
|
Normale
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 5,52 € - 8,49 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.5
|
È aumentato
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 6,62 € - 10,18 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
Acciaio inossidabile
|
3.5
|
Normale
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 4,71 € - 7,24 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
È aumentato
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 1,83 € - 2,81 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
È aumentato
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 3,32 € - 5,11 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
Normale
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 7,86 € - 12,09 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Acciaio nero
|
6.5
|
È aumentato
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 12,21 € - 18,79 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
Acciaio nero
|
8.0
|
È aumentato
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 11,58 € - 17,82 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
Acciaio nero
|
8.0
|
Normale
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 3,14 € - 4,83 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
Acciaio nero
|
3.5
|
È aumentato
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 1,36 € - 2,09 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
Normale
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare