Menu Ricerca

Pistoncino a molla M4 1.8 9.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo Essentra :

20253554

Codice articolo precedente:

20253554

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,091 €
20 - 49 1,886 €
50 - 99 1,7733 €
100 - 499 1,5683 €
500 + 1,3633 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,09 €

1 x 2,091 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normale
d1 M4
d2 1.8
l1 9.0
n1 0.6
Corsa s1 1.5
Forza della molla F1 ≈ N 4.5
Forza della molla F2 ≈ N 12.5
Peso g 0.4
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci