Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,2812 € - 0,6674 € 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
13
Nero
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,1466 € - 0,2579 € 15990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,1362 € - 0,2098 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,2542 € - 0,5049 € 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
Nylon
19.2 mm
1.5 mm
0,1409 € - 0,2782 € Richiedi il lead time qui
21
Nero
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,1395 € - 0,2756 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1285 € - 0,2544 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,0954 € - 0,1892 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,1276 € - 0,253 € 9741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
25.4 mm
2.8 mm
0,2763 € - 0,5484 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
Nylon
25.4 mm
1.7 mm
0,2086 € - 0,412 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
Butirrato
25.4 mm
1.8 mm
0,1713 € - 0,2649 € 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,1978 € - 0,3054 € 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,2302 € - 0,6093 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,4186 € - 0,8298 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,2418 € - 0,4787 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2887 € - 0,5716 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,2538 € - 0,3908 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,2155 € - 0,6093 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
44.5 mm
3.0 mm
  • di 5
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,2812 €

Livelli di giacenza
1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Fascia di prezzo
0,2579 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
15990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Fascia di prezzo
0,2098 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Fascia di prezzo
0,5049 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Fascia di prezzo
0,2782 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Fascia di prezzo
0,2756 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole rotondo ABS 0.625 in 14

10165164

Fascia di prezzo
0,2544 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Fascia di prezzo
0,1892 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
9741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Fascia di prezzo
0,5484 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Fascia di prezzo
0,2649 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Fascia di prezzo
0,3054 € - 0,1978 €

Livelli di giacenza
2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Fascia di prezzo
0,8298 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Fascia di prezzo
0,3908 € - 0,2538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero