Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,1561 € - 0,3104 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,1699 € - 0,4787 € Richiedi il lead time qui
13
Nero
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,2302 € - 0,6093 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,2812 € - 0,6674 € 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,124 € - 0,2457 € 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19
Nero
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1409 € - 0,2782 € Richiedi il lead time qui
21
Nero
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,2257 € - 0,5948 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,1395 € - 0,2756 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,2418 € - 0,4787 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2328 € - 0,3585 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,1466 € - 0,2579 € 15990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,1362 € - 0,2098 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,2086 € - 0,412 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
Butirrato
25.4 mm
1.8 mm
0,1713 € - 0,2649 € 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,1311 € - 0,2597 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,1021 € - 0,2022 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,1276 € - 0,253 € Richiedi il lead time qui
19
Nero
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,1044 € - 0,2069 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20
Nero
ABS
22.2 mm
0.9 mm
0,1932 € - 0,2706 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,1768 € - 0,3511 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
22.2 mm
1.7 mm
  • di 5
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,2812 €

Livelli di giacenza
1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole rotondo ABS 0.375 in 19

10165041

Fascia di prezzo
0,2457 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Fascia di prezzo
0,2782 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Fascia di prezzo
0,2756 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Fascia di prezzo
0,3585 € - 0,2328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Fascia di prezzo
0,2579 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
15990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Fascia di prezzo
0,2098 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Fascia di prezzo
0,2649 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Fascia di prezzo
0,2022 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 22.2 mm 0.9 mm Black ABS

10165393

Fascia di prezzo
0,2069 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Fascia di prezzo
0,2706 € - 0,1932 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero