Menu Ricerca

Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 1.7 mm 0.527 in Nero ABS

Gli inserti e i piedini quadrati lucidi neri sono realizzati in ABS per adattarsi a tubi con calibro 16 e pareti con spessore .
Codice articolo Essentra :

10171110

Codice articolo precedente:

SIG1175A

5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
550 - 5499 0,3017 €
5500 + 0,1519 €
Confezione standard: 5500

Ordina a multipli di 550

Totale ordine:

165,94 €

550 x 0,3017 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 19.1 mm
t 1.7 mm
h 13.4 mm
H 4 mm
Spessore parete 1.7 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci