Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a sella con base in feltro

Disponibile

I piedini scorrevoli a sella, chiamati anche basi a sella, si installano attorno ai tubi. Sono progettati per facilitare il movimento e al contempo proteggere le superfici dai graffi. Realizzati in acrilonitrile butadiene stirene (ABS), presentano una base in feltro che scorre agevolmente su diverse superfici. Il collegamento al tubo ha la forma di una sella, la base è rettangolare.

I nostri piedini scorrevoli a sella sono disponibili in due colori: trasparente e nero.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Lunghezza totale Colore Altezza totale Acquista
10302675 1,1634 € - 1,1634 € 8868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
50.0 mm
Trasparente
8.5 mm
0,8014 € - 0,8014 € 3702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
50.0 mm
Trasparente
8.5 mm
0,409 € - 0,409 € 6155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
30.0 mm
Nero
7.5 mm
1,0087 € - 1,0087 € 9513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
51.0 mm
Trasparente
9.0 mm
0,8594 € - 0,8594 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
50.0 mm
Trasparente
8.5 mm
0,6093 € - 0,6093 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
44.0 mm
Trasparente
8.5 mm
Piedini a sella Rettangolare 28.6 mm 50.0 mm ABS; feltro

10302675

Fascia di prezzo
1,1634 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
8868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro tubo
    28.6 mm
  • Forma base
    Rettangolare
  • Colore
    Trasparente
Piedini a sella Rettangolare 16.0 mm 50.0 mm ABS; feltro

10302705

Fascia di prezzo
0,8014 € - 0,8014 €

Livelli di giacenza
3702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Forma base
    Rettangolare
  • Colore
    Trasparente
Piedini a sella Rettangolare 13.0 mm 30.0 mm ABS; feltro

10302729

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
6155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14.0 mm
  • Altezza totale
    7.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    13.0 mm
  • Forma base
    Rettangolare
Piedini a sella Rettangolare 20.2 mm 51.0 mm ABS; feltro

10302682

Fascia di prezzo
1,0087 € - 1,0087 €

Livelli di giacenza
9513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.6 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    51.0 mm
  • Diametro tubo
    20.2 mm
  • Forma base
    Rettangolare
Piedini a sella Rettangolare 19.0 mm 50.0 mm ABS; feltro

10302699

Fascia di prezzo
0,8594 € - 0,8594 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro tubo
    19.0 mm
  • Forma base
    Rettangolare
  • Colore
    Trasparente
Piedini a sella Rettangolare 12.7 mm 44.0 mm ABS; feltro

10302712

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,6093 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    44.0 mm
  • Diametro tubo
    12.7 mm
  • Forma base
    Rettangolare
  • Colore
    Trasparente