Menu Ricerca

Piedini a sella Rettangolare 28.6 mm 50.0 mm ABS; feltro

Basi a sella trasparenti, realizzate in ABS con feltro. Si inseriscono agevolmente nelle gambe delle sedie o nei telai tubolari, creando una base resistente.
Codice articolo Essentra :

10302675

Codice articolo precedente:

551136

8868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 1,1634 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

232,68 €

200 x 1,1634 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 8.5 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Diametro tubo 28.6 mm
Forma base Rettangolare
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Feltro; ABS
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci