Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
1,4037 € - 3,0098 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,3816 € - 0,4198 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
0,6114 € - 0,6114 € 8130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,4229 € - 2,9882 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,2249 € - 2,5724 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,1326 € - 2,3784 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,0904 € - 2,2898 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,2213 € - 2,5647 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
2,2334 € - 4,7492 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,9596 € - 2,0151 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,3636 € - 2,9182 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,9824 € - 2,063 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,1964 € - 2,5124 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,1283 € - 0,1797 € 11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
0,7096 € - 1,4902 € 6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Opaco
1,6859 € - 3,334 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Opaco
1,0847 € - 2,3782 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,1812 € - 0,217 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,1606 € - 0,1923 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2,2057 € - 4,6615 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
  • di 8
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379301

Fascia di prezzo
3,0098 € - 1,4037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Lunghezza
    28.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10246719

Fascia di prezzo
0,4198 € - 0,3816 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    18.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PA; feltro

10255285

Fascia di prezzo
0,6114 € - 0,6114 €

Livelli di giacenza
8130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379264

Fascia di prezzo
2,9882 € - 1,4229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio inossidabile

10255308

Fascia di prezzo
2,5724 € - 1,2249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide 6; acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6; acciaio inossidabile
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379219

Fascia di prezzo
2,3784 € - 1,1326 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Larghezza
    22.0 mm
  • Altezza
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole rotondo Nero PA

10255292

Fascia di prezzo
2,2898 € - 1,0904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio

10379295

Fascia di prezzo
2,5647 € - 1,2213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379257

Fascia di prezzo
4,7492 € - 2,2334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10255261

Fascia di prezzo
2,0151 € - 0,9596 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379202

Fascia di prezzo
2,9182 € - 1,3636 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10255254

Fascia di prezzo
2,063 € - 0,9824 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio

10379271

Fascia di prezzo
2,5124 € - 1,1964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10073872

Fascia di prezzo
0,1797 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.1 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; feltro

10379356

Fascia di prezzo
1,4902 € - 0,7096 €

Livelli di giacenza
6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; feltro

10255346

Fascia di prezzo
3,334 € - 1,6859 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379226

Fascia di prezzo
2,3782 € - 1,0847 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Inserto per tubi 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10280270

Fascia di prezzo
0,217 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10280263

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1606 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379240

Fascia di prezzo
4,6615 € - 2,2057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero