Menu Ricerca

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Diametro base Acquista
0,8412 € - 0,8412 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
58.0 mm
1,1867 € - 1,3953 € 45037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
48.0 mm
0,4601 € - 0,485 € 3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,7503 € - 0,7503 € Richiedi il lead time qui
M8
38.0 mm
0,7559 € - 0,7559 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
1,761 € - 1,9507 € 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
0,7309 € - 0,7309 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
1,1772 € - 1,3817 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
0,7945 € - 0,7945 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
1,3424 € - 1,3424 € 1943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
38.0 mm
0,5955 € - 0,5955 € 16742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1,4359 € - 1,4359 € 5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,8332 € - 0,8332 € 2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,7088 € - 0,7088 € 10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,8028 € - 0,8028 € 8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,8981 € - 1,0498 € 9683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
0,8981 € - 0,8981 € 5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
0,7938 € - 0,7938 € 12275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
38.0 mm
1,0309 € - 1,0309 € 55600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
38.0 mm
0,6273 € - 0,6273 € 17659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 58.0 mm M10 Nero

10257876

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,8412 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    58.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 Nero

10259788

Fascia di prezzo
1,3953 € - 1,1867 €

Livelli di giacenza
45037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili 25.0 mm M8 Nero

10280812

Fascia di prezzo
0,485 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 Nero

10259511

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,7503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259382

Fascia di prezzo
0,7559 € - 0,7559 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 Nero

10259603

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,761 €

Livelli di giacenza
1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259429

Fascia di prezzo
0,7309 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 Nero

10259597

Fascia di prezzo
1,3817 € - 1,1772 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259467

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 Nero

10259634

Fascia di prezzo
1,3424 € - 1,3424 €

Livelli di giacenza
1943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M6 Nero

10259351

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
16742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
25.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8

10259405

Fascia di prezzo
1,4359 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259399

Fascia di prezzo
0,8332 € - 0,8332 €

Livelli di giacenza
2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259375

Fascia di prezzo
0,7088 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259436

Fascia di prezzo
0,8028 € - 0,8028 €

Livelli di giacenza
8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 Nero

10259481

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
9683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 Nero

10259443

Fascia di prezzo
0,8981 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 Nero

10259528

Fascia di prezzo
0,7938 € - 0,7938 €

Livelli di giacenza
12275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 Nero

10259610

Fascia di prezzo
1,0309 € - 1,0309 €

Livelli di giacenza
55600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 Nero

10259368

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,6273 €

Livelli di giacenza
17659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Colore
    Nero