I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8207 € - 0,8207 € | 2594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4766 € - 1,4766 € | 7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 0,8561 € | 11051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,761 € - 1,9507 € | 5374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9507 € - 1,9507 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0044 € - 1,24 € | 4602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1867 € - 1,3953 € | 36569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260135 | 0,974 € - 0,974 € | 4729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 1,3546 € - 1,5037 € | 127397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3817 € - 1,3817 € | 14630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9889 € - 0,9889 € | 12471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9794 € - 1,0309 € | 3507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8028 € - 0,8028 € | 10206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9105 € - 0,9105 € | 46030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,883 € - 1,883 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 3234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259962 | 0,7356 € - 0,7356 € | 19699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,7088 € - 0,7088 € | 20152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,1758 € | 18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 7710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare