I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6662 € - 1,6662 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6624 € - 0,6624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1582 € - 1,1582 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9442 € - 0,9442 € | 4506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7545 € - 0,7545 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5053 € - 0,5053 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6841 € - 0,8006 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8521 € - 0,8521 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7559 € - 0,7559 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | 104733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0539 € - 1,0539 € | 6393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9713 € - 1,1352 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260265 | 0,5955 € - 0,5955 € | 16776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,3424 € - 1,3424 € | 5879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8774 € - 0,8774 € | 11179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9184 € - 0,9184 € | 3694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8207 € - 0,8207 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9507 € - 1,9507 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0044 € - 1,24 € | 4602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1867 € - 1,3953 € | 36569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare