Menu Ricerca

Piedini regolabili con corpo cavo - Base girevole in metallo

Disponibile

Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.

Codice Serie: SR5788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Capacità di carico Diametro base Acquista
Richiedi il lead time qui
M16
155.0 kg
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
70.0 kg
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 kg
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
155.0 kg
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
155.0 kg
119.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 kg
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
225.0 kg
119.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
70.0 kg
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
85.0 kg
52.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
85.0 kg
52.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
125.0 kg
52.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
70.0 kg
79.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
225.0 kg
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 kg
79.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 kg
79.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
100.0 kg
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
70.0 kg
79.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
225.0 kg
119.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
225.0 kg
119.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
70.0 kg
40.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili 65.0 mm M16 112.0 mm Nero

10500309


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 40.0 mm M10 69.0 mm Nero

10500125


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    69.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 40.0 mm M10 69.0 mm Nero

10500132


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    69.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 65.0 mm M16 112.0 mm Nero

10500286


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 119.0 mm M16 148.0 mm Nero

10500101


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    119.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    148.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

10500170


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    86.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 119.0 mm M16 148.0 mm Nero

10500095


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    119.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    148.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

10500187


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    86.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 52.0 mm M12 80.0 mm Nero

10500248


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    52.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Piedini regolabili 52.0 mm M12 103.0 mm Nero

10500200


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    52.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    103.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Piedini regolabili 52.0 mm M12 103.0 mm Nero

10500217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    52.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    103.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Piedini regolabili 79.0 mm M10 69.0 mm Nero

10500385


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    79.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    69.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 65.0 mm M16 112.0 mm Nero

10500293


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    65.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 79.0 mm M10 69.0 mm Nero

10500378


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    79.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    69.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 79.0 mm M10 86.0 mm Nero

10500415


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    79.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    86.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 40.0 mm M10 69.0 mm Nero

10500156


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    69.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 79.0 mm M10 86.0 mm Nero

10500422


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    79.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    86.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

10500071


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    119.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

10500057


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    119.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

10500163


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Lunghezza filetto
    86.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10