Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.
Codice Serie: SR5788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare