Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,0356 € - 0,0356 € 561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rotondo
Polietilene ad alta densità
0,1547 € - 0,2832 € 68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,409 € - 1,0011 € 10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1547 € - 0,2832 € 95920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,228 € - 0,4172 € 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,286 € - 0,5209 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,3178 € - 0,7689 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,3399 € - 0,9401 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,4338 € - 1,0649 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
9.0 mm
Gomma naturale
16.0 mm
0,1658 € - 0,3039 € 174400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,1547 € - 0,3685 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,373 € - 0,8249 € 122690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,373 € - 0,8249 € 14388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
15.0 mm
Cloruro di polivinile
30.0 mm
1,1419 € - 3,0155 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma naturale
1,0214 € - 1,0214 € Richiedi il lead time qui
Nero
Polietilene a bassa densità
0,4389 € - 1,0782 € Richiedi il lead time qui
Nero
Gomma naturale
0,7005 € - 0,7005 € Richiedi il lead time qui
Nero
Gomma neoprene
0,4159 € - 0,4546 € 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma neoprene
0,3822 € - 0,4719 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE
1,9778 € - 1,9778 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
60.0 mm
  • di 3
Rondella per testiere 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturale

10186787

Fascia di prezzo
0,0356 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    HDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite LDPE

10268988

Fascia di prezzo
1,0011 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118429

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
95920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    7.5 mm
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118993

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    23.0 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089941

Fascia di prezzo
0,9401 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 16.0 mm 9.0 mm Gomma

10252475

Fascia di prezzo
1,0649 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite PVC (DIA) (H)

10118443

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
174400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    10.0 mm
Piedini con fissaggio a vite 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118481

Fascia di prezzo
0,8249 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
122690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    15.0 mm
Piedini con fissaggio a vite 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Fascia di prezzo
0,8249 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
14388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite Gomma naturale

20014940

Fascia di prezzo
3,0155 € - 1,1419 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    4016999190
Piedini con fissaggio a vite Gomma naturale

10626689

Fascia di prezzo
1,0214 € - 1,0214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    4016930090
Piedini con fissaggio a vite Gomma naturale

20014933

Fascia di prezzo
1,0782 € - 0,4389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    4016999190
Piedini con fissaggio a vite Neoprene (DIA) (H)

10172056

Fascia di prezzo
0,7005 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    4016999790
Piedini con fissaggio a vite Neoprene

10172049

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    4016999790
Piedini con rivetto 0.201 in Nero

10154724

Fascia di prezzo
0,4719 € - 0,3822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo di montaggio
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Piedini con fissaggio a vite 60.0 mm M4 ABS Nero

10149072

Fascia di prezzo
1,9778 € - 1,9778 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090