Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0356 € - 0,0356 € | 559728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Rotondo
|
|
Polietilene ad alta densità
|
|
||
| 0,373 € - 0,8249 € | 14188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5527 € - 1,2187 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,6761 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1671 € - 0,4584 € | 33909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,373 € - 0,8249 € | 168990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0689 € - 0,1903 € | 7825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,3261 € - 0,9053 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1658 € - 0,3039 € | 240437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,2183 € - 0,6064 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,163 € - 0,4497 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,6149 € - 0,6149 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,4172 € | 43140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,4062 € - 0,6563 € | 54818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,3178 € - 0,7689 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3399 € - 0,9401 € | 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gomma naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,409 € - 1,0011 € | 14100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3685 € | 3190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare