Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6638 € - 0,6638 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
TPE
|
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | 3405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4159 € - 0,4546 € | 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 0,2984 € - 0,3219 € | 3586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 0,7005 € - 0,7005 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 0,3822 € - 0,4719 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
TPE
|
|
||
| 1,9778 € - 1,9778 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1675 € - 2,1675 € | 853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6881 € - 0,6881 € | 5915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 0,0356 € - 0,0356 € | 561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Rotondo
|
|
Polietilene ad alta densità
|
|
||
| 0,1547 € - 0,2832 € | 95920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1547 € - 0,2832 € | 68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,4172 € | 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,286 € - 0,5209 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,3178 € - 0,7689 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1658 € - 0,3039 € | 174400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,228 € - 0,4172 € | 70740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,4062 € - 0,6563 € | 53218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,2183 € - 0,6064 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,163 € - 0,4497 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV