Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..

Codice Serie: SR5726

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza perno Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Acquista
5,914 € - 11,7229 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,4319 € - 2,4319 € 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
9,6724 € - 20,167 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,0675 € - 3,0675 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
2,2108 € - 2,7635 € 869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
3,1781 € - 3,1781 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
7,655 € - 15,176 € 836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
3,0951 € - 3,634 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
4,9882 € - 4,9882 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
6,3147 € - 12,5064 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,1366 € - 3,1366 € 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
3,0122 € - 3,5511 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
1,8974 € - 2,3857 € 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,4181 € - 3,0261 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma

10291344

Fascia di prezzo
11,7229 € - 5,914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 30.0 mm M8 38.0 mm Gomma

10291443

Fascia di prezzo
2,4319 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    11.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma

10291382

Fascia di prezzo
20,167 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 48.0 mm Gomma; acciaio

10291481

Fascia di prezzo
3,0675 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M10 38.0 mm Gomma; acciaio

10291467

Fascia di prezzo
2,7635 € - 2,2108 €

Livelli di giacenza
869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M8 18.0 mm Gomma

10291528

Fascia di prezzo
3,1781 € - 3,1781 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 50.0 mm Gomma; acciaio

10291276

Fascia di prezzo
15,176 € - 7,655 €

Livelli di giacenza
836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M12 28.0 mm Gomma

10291566

Fascia di prezzo
3,634 € - 3,0951 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    28.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M12 70.0 mm Gomma; acciaio

10291580

Fascia di prezzo
4,9882 € - 4,9882 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma

10291368

Fascia di prezzo
12,5064 € - 6,3147 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M6 38.0 mm Gomma

10291511

Fascia di prezzo
3,1366 € - 3,1366 €

Livelli di giacenza
473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M10 38.0 mm Gomma

10291559

Fascia di prezzo
3,5511 € - 3,0122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M8 18.0 mm Gomma; acciaio

10291436

Fascia di prezzo
2,3857 € - 1,8974 €

Livelli di giacenza
663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 28.0 mm Gomma; acciaio

10291474

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,4181 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm