Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.
La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.
I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.
Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro compatibile | Altezza | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3483 € - 0,4207 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3059 € - 0,3777 € | 843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2883 € - 0,3768 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,282 € - 0,3482 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3678 € - 0,4541 € | 2347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4015 € - 0,4957 € | 24184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2024 € - 0,2499 € | 2822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3752 € - 0,4449 € | 10216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4567 € - 0,5342 € | 59683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,274 € - 0,3383 € | 4847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3668 € - 0,4529 € | 9558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3752 € - 0,4449 € | 19136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4133 € - 0,5103 € | 54884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3184 € - 0,3931 € | 17018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,4149 € | 30406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4135 € - 0,9309 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,3868 € | 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4151 € - 0,4484 € | 21989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE