Menu Ricerca

Piedini con rivetto 0.165 in Nero

I piedini a pressione con rivetto hanno un basso profilo e coprono efficacemente i piedini con base di metallo standard.
Codice articolo Essentra :

10009024

Codice articolo precedente:

FF-006-P4X6B

28048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3868 €
1000 - 4999 0,3481 €
5000 + 0,3133 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,68 €

100 x 0,3868 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza 6.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.1 - 4.2 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci